Produktfilter
Ert urval resulterade i 38 träffar
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Vikt: 290 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Vikt: 340 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Vikt: 360 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Vikt: 390 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Vikt: 417 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Vikt: 440 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Vikt: 495 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Vikt: 500 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Vikt: 320 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Vikt: 381 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Vikt: 407 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Vikt: 440 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Vikt: 500 g
show article view
Färg:
svart liknande RAL 9005
Fler detaljer
svart liknande RAL 9005
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Vikt: 570 g
show article view
Material
Handtag
Aluminium, eloxerat
Aluminium, plastbelagd, liknande RAL 9005 svart, matt struktur
Handle shank
Zink gjutet
Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
Kåpa
Not
Specialutförande på begäran.
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."