Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.
Dessa rörhandtag tillverkade av aluminium kännetecknas genom dess ergonomiska och robusta konstruktion samt en modern design. Denna version är utrustad med vinklade handtagsfästen.
Denna artikel 24321.0115 - Tubhandtag för frontmontage / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) är en variant av artikelgruppen Tubhandtag för frontmontage (EH 24321.)
Handtag
Handle shank
Kåpa
Täcka
Specialutförande på begäran.
Handtagen kan monteras på detaljen framifrån (manöversidan) med cylinderskruvar. Hålet täcks med ett plastöverdrag.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."