24670.0280 - Stjärnvred
DIN 6336 plast

Version
Bussning
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24670.0280
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, stål    
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 161 g
Stjärnvred

Material

Bussning

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Handtag

  • Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24670.0280
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."