24661.0032 - Stjärnvred
DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Denna artikel 24661.0032 - Stjärnvred DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten / Obehandlat, form A (d1: 32 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6336 Rostfritt stål formgjuten (EH 24661.)

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24661.0032
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Vikt: 56 g
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål A2, mattblästrad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24661.0032
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."