24750.0392 - Ställskruv med stjärnvred
plast

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Artikel nr.:
24750.0392
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 35 g
Ställskruv med stjärnvred

Material

Kåpa

  • Thermoplast (PA), orange liknande RAL 2004
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
Datablad 24750.0392
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."