24750.0173 - Ställskruv med stjärnvred
plast

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
gul
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24750.0173
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • gul
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 8,4 g
Ställskruv med stjärnvred

Material

Kåpa

  • Thermoplast (PA), gul liknande RAL 1016
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
Datablad 24750.0173
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."