Dessa ställskruvar med handtag är tillverkade enligt DIN 6335, men det är en version utan smutsiga kanter. Detta gör dessa stiftskruvar med handtag lämpliga för alla användningsområden med höga hygienkrav.
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.
Denna artikel 24731.0160 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4 (EH 24731.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers