Produktfilter
Ert urval resulterade i 58 träffar
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 6,6 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 7 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 7,5 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 8,1 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 8,9 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 11 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 13 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 13 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 14 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 16 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 24 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 25 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 26 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 30 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 32 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 41 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 48 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 51 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 56 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 68 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 99 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 93 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 99 g
show article view
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering
Fler detaljer
Form L, Stål
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Drifttemperaturområde max.: 110 °C
Vikt: 105 g
show article view
Material
Handtag
Värmehärdad plast PF 31, svart liknande RAL 9005
Skruv
Stål, förzinkat genom galvanisering
Rostfritt stål A2
Not
Specialutföranden, t.ex. olika längder på skruven, mässing eller rostfritt stål på begäran.
Datablad EH 24730. Ställskruv med stjärnvred – DIN 6335 plast
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."