24790.0171 - Räfflad Skruv 
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Alla räfflade skruvar är tillverkade i ett stycke. I motsats till den officiella standarden är dessa gängade upp till huvudet.

Denna artikel 24790.0171 - Räfflad Skruv  DIN 464 / (d1: M10, l: 15 mm) är en variant av artikelgruppen Räfflad Skruv  DIN 464 (EH 24790.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24790.0171
Dokument
Räfflad Skruv 
  • stål    
  • d1: M10
  • l: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 104 g
Räfflad Skruv 

Material

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24790.0171
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."