24470.0406 - Maskinhandtag
DIN 99

Version
Bild
Material
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24470.0406
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 38 g
Maskinhandtag

Material

  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24470.0406
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."