Justerbara spännhandtag används när svängområdet är begränsat eller när en specifik position krävs.
Justerbart platt spännhandtag kännetecknas av dess låga konstruktion och är särskilt passande då det finns begränsat utrymme eller handtaget inte får sticka ut.
Denna artikel 24441.0880 - Justerbara Platta Spännhandtag med skruv / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbara Platta Spännhandtag med skruv (EH 24441.)
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Täcka
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."