Justerbara spännhandtag används när svängområdet är begränsat eller när en specifik position krävs.
Justerbart platt spännhandtag kännetecknas av dess låga konstruktion och är särskilt passande då det finns begränsat utrymme eller handtaget inte får sticka ut.
Denna artikel 24441.0755 - Justerbara Platta Spännhandtag med skruv, rostfritt stål / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Justerbara Platta Spännhandtag med skruv, rostfritt stål (EH 24441.)
Manöverspak
Innerdelar
Skruv
Täcka
Genom att lyfta handtaget frigörs låsningen. Greppets läge ställs in via tandningen. Greppet fäster vid tandningen automatiskt när man släpper greppet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."