Dessa handtag har skarven blästrats och slipats.Navet maskinbearbetat.
Denna artikel 24330.0370 - Handtag med vev DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 / med fast grepp (EH 24450., DIN 39), form F (l: 250 mm, s H11: 22 mm) är en variant av artikelgruppen Handtag med vev DIN 468 gåsnacksform, med fyrkantshål DIN 79 (EH 24330.)
Maskinhandtag
Handtag
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."