Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.
Denna artikel 24590.0221 - Handhjul DIN 950 lättmetall / Utan kilspår, med rot handtag EH 24460. form B-F/G (D 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 lättmetall (EH 24590.)
Handhjul
Maskinhandtag DIN 98 EH 24460. roterbart
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."