Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.
Denna artikel 24580.0141 - Handhjul DIN 950 gjutgods / Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul DIN 950 gjutgods (EH 24580.)
Handhjul
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."