1648.100 - V-block

System
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
Artikel nr.:
1648.100
Dokument
V-block
  • System: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • Vikt: 1451 g
V-block

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1648.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."