1548.500 - V-block

System
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
h [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1548.500
Dokument
V-block
  • System: L12
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • h: 24 mm
  • Vikt: 3 kg
V-block

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1548.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."