1551.700 - Positioneringsstycke
cylindrisk

System
l1 [mm]
d [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
1551.700
Dokument
Positioneringsstycke
  • System: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Vikt: 552 g
Positioneringsstycke

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1551.700
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."