1585.600 - Spännlist
längd 400 - 700

l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
600 mm
Artikel nr.:
1585.600
Dokument
Spännlist
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Mängd n1: 4
  • Mängd n2: 6
  • Mängd n3: 11
  • Vikt: 6 kg
Spännlist
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Fästskruvar till spännskena
Fästskruvar till spännskena
Artikel nr.:
1585.601
Fästskruvar till spännskena
  • Fästskruvar till spännskena
  • Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45: 2
  • Antal skruvar med huvud M12 x 45: 6
  • Vikt: 446 g

Material

  • Verktygsstål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1585.600
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."