1586.040 - Positioneringsstycke
vertikal prisma

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
vertikal prisma på båda sidor
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel nr.:
1586.040
Dokument
Positioneringsstycke
  • vertikal prisma på båda sidor – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Vikt: 485 g
Positioneringsstycke

Material

  • Verktygsstål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1586.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."