1586.210 - Mothåll till spännskena
med fjäderbelastad spärr

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
1586.210
Dokument
Mothåll till spännskena
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Vikt: 25 g
Mothåll till spännskena

Material

  • Aluminium Al
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1586.210
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."