Båda versionerna förhindrar vridning av spännaren på spännskenan. Varinten på bild 2 skyddar även mot spåner och smuts.
Denna artikel 23250.0535 - Låsanordning som förhindrar vridning till krysskilsspännare för spännlist / (d1: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Låsanordning som förhindrar vridning till krysskilsspännare för spännlist (EH 23250. )
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."