EH 3566.
SUPERCRAFT-trähandtag tillverkade av hickoryträ i serie 3566 är ergonomiska och lackerade. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. Dessa handtag finns som ersättning för handtag till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor med en längd upp till 900 mm. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/