SUPERCRAFT-hickoryhandtag för skogssläggor

EH 3566.

SUPERCRAFT-trähandtag tillverkade av hickoryträ i serie 3566 är ergonomiska och lackerade. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. Dessa handtag finns som ersättning för handtag till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor med en längd upp till 900 mm. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Hickoryhandtag av hög kvalitet till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor.
  • Ergonomiskt utformade.
  • Lackerade.
  • Långfibriga, extremt hållbara.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Artikel nr.:
3566.081
SUPERCRAFT-hickoryhandtag för skogsslägga
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Vikt: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Artikel nr.:
3566.100
SUPERCRAFT-hickoryhandtag för skogsslägga
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Vikt: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Handtag

  • Hickory
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3566. SUPERCRAFT-hickoryhandtag för skogssläggor