3011.759 - Byte av skruv
för höljen för SIMPLEX-klyvyxor

gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
49,13 g
Artikel nr.:
3011.759
Byte av skruv
  • Längd x Bredd x Höjd: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Vikt: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3011.759
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX Klyv Yxa
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."