SIMPLEX Plus Box
SIMPLEX-mjukhammare D80, kompositgummi med ”stand-up” / superplast såväl som en insats TPE-mjuk och en insats TPE-medium plus en vintermössa

EH 3027.

Denna SIMPLEX PLUS BOX från HALDER innehåller SIMPLEX-mjukhammaren 3027.280 såväl som två extra insatser utan fläckar plus en HALDER wintermössa. Med en insatskombination av kompositgummi / superplast är SIMPLEX-mjukhammaren D80mm en oumbärlig följeslagare för ett stort antal applikationer.

Denna toppsäljare från Halder har nu utvecklats ytterligare: Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med ”stand-up” hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Superplastinsatsen tillåter högre slagkraft än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare.

Dessutom kan denna reklamlåda också innehålla en utbytesinsats (mjuk, utan fläckar, art 3201.080) och en TPE-medium (medelhård, utan fläckar, art 3203.080), som möjliggör både läggning av natursten och ömtåliga brädor utan att efterlämna irriterande svarta gummifläckar. Som en extra gåva levereras lådan med en vintermössa från Halder.

Kulpunkter:

Reklamlåda som levereras med en SIMPLEX-mjukhammare 3027.280 och två extra insatser plus en vintermössa från HALDER.

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi med ”stand-up” (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
  • Ytterligare utveckling av HALDER’s toppsäljare: Gummiinsatsen med ”stand-up” garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
  • Den innehåller en extra insats TPE-mjuk (mjuk, inga fläckar, art 3201.080) och en extra insats TPE-medium (medelhård, inga fläckar, art 3203.080).
  • Och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • DEN klassiska produkten för konstruktion / trädgårdsarbeten och landskapsarkitektur, men även ideal för snickeriarbeten. Avsevärt längre brukstid i jämförelse med en enkel gummihammare. Högre slagkraft tack vare insatsen av superplast. Extra insatserna utan fläckar ger användaren möjlighet att lägga natursten och ömtåliga brädor utan att efterlämna irriterande svarta gummifläckar.

Användningsområden

För trädgård och markanläggning

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
3600 g
Artikel nr.:
3027s022
Promotional Box
  • Längd x Bredd x Höjd: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • Vikt: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3027. SIMPLEX Plus Box – SIMPLEX-mjukhammare D80, kompositgummi med ”stand-up” / superplast såväl som en insats TPE-mjuk och en insats TPE-medium plus en vintermössa
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."