3566.030 - SUPERCRAFT-hickoryhandtag för SUPERCRAFT-mjukhammare

SUPERCRAFT-trähandtag tillverkade av hickoryträ i serie 3566 är ergonomiska och lackerade. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. Dessa handtag finns som ersättning för handtag till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor med en längd upp till 900 mm. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • Hickoryhandtag av hög kvalitet till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor.
  • Ergonomiskt utformade.
  • Lackerade.
  • Långfibriga, extremt hållbara.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Denna artikel 3566.030 - SUPERCRAFT-hickoryhandtag för SUPERCRAFT-mjukhammare / (Ø: 30 mm/35 mm) är en variant av artikelgruppen SUPERCRAFT-hickoryhandtag för SUPERCRAFT-mjukhammare (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikel nr.:
3566.030
SUPERCRAFT-hickoryhandtag för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Vikt: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Handtag

  • Hickory
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3566.030
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."