3688.003 - Magnetisk hållare

Den magnetiska hållaren från Halder används som multifunktionellt och mångsidigt fäste för avblåsningspistoler, kablar, kläder, skyddsteip och mycket mera. Hållaren gör det enkelt att fästa / hänga upp föremålen utan att behöva skruva fast hållaren.

Den robusta hållaren är gjord av plast och har en enorm hållkraft tack vare de 6 neodymmagneterna, som finns i pottmagneten (D 65 mm). Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan.

Den speciella formen ger zoner med dubbla användningsområden (t ex för en tryckluftpistol och slang) och hindrar de fastsatta / upphängda föremålen från att glida / slira av oavsiktligt. Det håller arbetsplatsen säker och förhindrar snubbelrisk. De magnetiska hållarna är förpackade individuellt i kartonger och fungerar också som skyddande produktförpackningar med säkerhets- och användningsinstruktioner. Denna produkt finns i blått och i svart utförande.

Produktegenskaper:

  • Fäste för multifunktionell användning utan behov att skruva fast hållaren på plats.
  • Robust plastutförande
  • Enorm hållkraft tack vare de sex neodymmagneterna (D 65 mm).
  • Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan.
  • Specialutförande ger zoner med dubbla användningsområden.
  • Attraktiva försäljningsförpackning med säkerhetsinformation och användningsinstruktioner.
  • Finns i blått och svart.

Användningsområden

Blåspistoler, kablar, klädesplagg, övriga utensilier kan enkelt sättas fast / hängas upp!

Denna artikel 3688.003 - Magnetisk hållare / () är en variant av artikelgruppen Magnetisk hållare (EH 3688.)

d [mm]
l [mm]
Färg
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Färg:
svart
gewicht [g]:
250 g
Artikel nr.:
3688.003
Magnetisk hållare
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Färg: svart
  • Vikt: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

Material

Magnet

  • Permanent magnet

Kropp

  • plast

Not

Egen etikett versioner med anpassad framsida (klistermärke) på begäran.

Förpackningsstorlek 10 st (beställ antal/st)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3688.003
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."