Posizionatori
lisci, senza collare, con sfera libera
EH 22081.
Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
La sede della sfera ne consente un rotolamento che minimizza l'usura della parte di accoppiamento. Inoltre, questo influenza, a seconda del tipo di accoppiamento, un effetto positivo di blocco.
La sede in plastica garantisce anche l'isolamento elettrico.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Assemblaggio
Il foro di ricezione deve essere realizzato a seconda della specifica esigenza. Per il montaggio si consiglia una tolleranza F8, oppure H9 in caso di piegatura.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22081. Posizionatori – lisci, senza collare, con sfera libera
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.