Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 10 risultati
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Maggior dettagli
Corpo in plastica, sfera in acciaio inox
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 6,5 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 4 mm
Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Maggior dettagli
Corpo in plastica, sfera in acciaio inox
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 9,4 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 5 mm
Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Maggior dettagli
Corpo in plastica, sfera in acciaio inox
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 1,6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,2 N
Spinta1) F2 : ~ 12,6 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 6 mm
Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Maggior dettagli
Corpo in plastica, sfera in acciaio inox
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 1,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 20,4 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 8 mm
Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Maggior dettagli
Corpo in plastica, sfera in acciaio inox
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Corsa s: 2,4 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,9 N
Spinta1) F2 : ~ 22,3 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 10 mm
Peso: 3,1 g
per la dell'articolo
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Maggior dettagli
Corpo e sfera in plastica
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 3 N
Spinta1) F2 : ~ 6,5 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 4 mm
Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Maggior dettagli
Corpo e sfera in plastica
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 6 N
Spinta1) F2 : ~ 9,4 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 5 mm
Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Maggior dettagli
Corpo e sfera in plastica
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 1,6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,2 N
Spinta1) F2 : ~ 12,6 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 6 mm
Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Maggior dettagli
Corpo e sfera in plastica
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Corsa s: 1,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 20,4 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 8 mm
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Sfera:
Termoplastica POM, bianca
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Maggior dettagli
Corpo e sfera in plastica
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Corsa s: 2,4 mm
Spinta1) F1 : ~ 11,9 N
Spinta1) F2 : ~ 22,3 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Foro di ricezione D1 +0,2: 10 mm
Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Sfera
Acciaio inox, temperato
Termoplastica POM, bianca
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Assemblaggio
Grazie alla flessibilità del corpo è possibile il montaggio manuale, così come è garantita l'operatività in caso di montaggio verso il basso.
Scheda EH 22080. Posizionatori – lisci, con colletto e sfera, autobloccanti
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.