Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 24 risultati
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
d3 : 6 mm
l1 : 12 mm
l2 : 9 mm
l3 min.: 7,5 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M5
d2 : 3 mm
d3 : 8 mm
l1 : 14 mm
l2 : 10 mm
l3 min.: 8,2 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
d3 : 10 mm
l1 : 15 mm
l2 : 10 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
d3 : 13 mm
l1 : 18 mm
l2 : 12,5 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 18 N
Spinta1) F2 : ~ 31 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M10
d2 : 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 23 mm
l2 : 17 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 24 N
Spinta1) F2 : ~ 45 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta normale
d1 : M12
d2 : 8 mm
d3 : 18 mm
l1 : 26 mm
l2 : 19 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 26 N
Spinta1) F2 : ~ 49 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
d3 : 6 mm
l1 : 12 mm
l2 : 9 mm
l3 min.: 7,5 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M5
d2 : 3 mm
d3 : 8 mm
l1 : 14 mm
l2 : 10 mm
l3 min.: 8,2 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
d3 : 10 mm
l1 : 15 mm
l2 : 10 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 19,3 N
Spinta1) F2 : ~ 26,6 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
d3 : 13 mm
l1 : 18 mm
l2 : 12,5 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 36 N
Spinta1) F2 : ~ 60,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M10
d2 : 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 23 mm
l2 : 17 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 57 N
Spinta1) F2 : ~ 103,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Maggior dettagli
Acciaio automatico, spinta maggiorata
d1 : M12
d2 : 8 mm
d3 : 18 mm
l1 : 26 mm
l2 : 19 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 61 N
Spinta1) F2 : ~ 110 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
d3 : 6 mm
l1 : 12 mm
l2 : 9 mm
l3 min.: 7,5 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M5
d2 : 3 mm
d3 : 8 mm
l1 : 14 mm
l2 : 10 mm
l3 min.: 8,2 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
d3 : 10 mm
l1 : 15 mm
l2 : 10 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
d3 : 13 mm
l1 : 18 mm
l2 : 12,5 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 18 N
Spinta1) F2 : ~ 31 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M10
d2 : 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 23 mm
l2 : 17 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 24 N
Spinta1) F2 : ~ 45 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M12
d2 : 8 mm
d3 : 18 mm
l1 : 26 mm
l2 : 19 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 26 N
Spinta1) F2 : ~ 49 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
d3 : 6 mm
l1 : 12 mm
l2 : 9 mm
l3 min.: 7,5 mm
SW: 2 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M5
d2 : 3 mm
d3 : 8 mm
l1 : 14 mm
l2 : 10 mm
l3 min.: 8,2 mm
SW: 2,5 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
d3 : 10 mm
l1 : 15 mm
l2 : 10 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 19,3 N
Spinta1) F2 : ~ 26,6 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
d3 : 13 mm
l1 : 18 mm
l2 : 12,5 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 36 N
Spinta1) F2 : ~ 60,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 7,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M10
d2 : 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 23 mm
l2 : 17 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 57 N
Spinta1) F2 : ~ 103,5 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M12
d2 : 8 mm
d3 : 18 mm
l1 : 26 mm
l2 : 19 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 61 N
Spinta1) F2 : ~ 110 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Sfera
Acciaio da cuscinetti, temperato
Acciaio inox, temperato
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Caratteristiche
Spinta normale: nessuna marcatura
Spinta maggiorata: due righe di marcatura
Assemblaggio
Quota l3 valida per M 4 / M 5.
Scheda EH 22030. Posizionatori – con sfera ed esagono incassato
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità