Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.
La guarnizione inibisce l'ingresso di liquido all'interno del posizionatore.
Questo articolo 22060.0050 - Posizionatore con esagono incassato e guarnizione / Acciaio automatico, spinta normale (d1: M10) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori con esagono incassato e guarnizione (EH 22060.)
Perno
Guarnizione
Corpo
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Rispetto ai posizionatori EH22060 senza guarnizione, ci sono differenza in lunghezza, spinta e temperatura di esercizio.
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.
Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.