Po­si­zio­na­to­ri con esagono incassato e guarnizione

EH 22060.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La guarnizione inibisce l'ingresso di liquido all'interno del posizionatore.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22060.0048
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Article-No.:
22060.0050
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 30 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Article-No.:
22060.0052
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 50 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22060.0056
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
Article-No.:
22060.0148
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 17 N
  • Spinta1) F2: ~ 39 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Article-No.:
22060.0150
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 22 N
  • Spinta1) F2: ~ 43 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Article-No.:
22060.0152
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 40 N
  • Spinta1) F2: ~ 80 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Article-No.:
22060.0156
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 44 N
  • Spinta1) F2: ~ 113 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22060.0448
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 26 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Article-No.:
22060.0450
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 28 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 30 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Article-No.:
22060.0452
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 50 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Article-No.:
22060.0456
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 58 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Guarnizione

  • NBR

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Rispetto ai posizionatori EH22060 senza guarnizione, ci sono differenza in lunghezza, spinta e temperatura di esercizio.

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori
d1: M8
Article-No.:
22060.0908
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 39 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori
d1: M10
Article-No.:
22060.0910
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 66 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori
d1: M12
Article-No.:
22060.0912
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 72 g
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori
d1: M16
Article-No.:
22060.0916
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22060. Posizionatori – con esagono incassato e guarnizione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità