Le nuove versioni del gruppo di articoli
EH 23340. mandrini ad espansione autocentranti, cilindrici
sono particolarmente adatte per l’uso nella costruzione di dispositivi. Permettono di bloccare saldamente i pezzi con un foro sul diametro interno e quindi senza fastidiosi denti di bloccaggio. I mandrini ad espansione autocentranti possono, ad esempio, essere assemblati su piastre a griglia e piastre di fissaggio mediante inserimento a pressione nei fori o avvitamento nel filetto.
Garantiscono un posizionamento preciso e assicurano una buona precisione di ripetibilità e forze di ritegno elevate durante il serraggio di parti con fori. I mandrini ad espansione autocentranti offrono la possibilità di fissare pezzi complessi senza elementi di staffaggio esterni, consentendo così la lavorazione su 5 lati.
Le proprietà dei mandrini ad espansione autocentranti cilindrici sono le seguenti:
- altezza di staffaggio ca. 0,7 mm
- due versioni - da inserire a pressione o da avvitare
- in acciaio inox o acciaio automatico
- corpo di bloccaggio facilmente truciolabile (per l’adattamento al diametro del foro)
Qui trovate ulteriori informazioni sui nostri bloccaggi ad espansione autocentranti.