3366.035 - SUPERCRAFT soft-face mallet
具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 

SUPERCRAFT槌的管狀頭部充滿鋼丸。結果是,當槌的接觸面碰到工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。降低的回彈使衝擊能量得以完美吸收。結果是產生了巨大的影響。更重要的是,與普通鋼製槌相比,SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高,接頭處的應力減小,並且噪聲衰減更大。

刀片具有出色的衝擊質量,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它們具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。

符合人體工程學的形狀,上光漆和超穩定的胡桃木手柄具有減震效果。手柄保護套充當過擊保護器。鋁製楔子和安全銷確保了牢固的手柄-頭部連接。所有焊縫均完全由機器人焊接而成。衝擊板和鎚頭之間的焊接連接極其緊密且質量上乘,即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。耐磨電源塗層可防止腐蝕。手柄和插入件是可更換的。此版本的尺寸從D20mm到D80mm不等,並且是重達9,300g的大鐵鎚。.

產品特點:

  • 非反彈,獲得更強大的打擊力。
  • 接頭處的聲音衰減且柔和。
  • 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
  • 完全由機器人焊接而成。
  • 減震,符合人體工程學的形狀,非常穩定且上光的山核桃木手柄。
  • 手柄保護套充當過擊保護器。
  • 手柄和插入件可更換。
  • 提供從D20mm到D80mm的尺寸,以及重達9,300g的大鐵鎚。

应用区域

在夹台上的工件定位, 板金成形, 锋利边缘的工件组装, 汽车和卡车行业的组装与维修, 鹰架结构, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 敲入铁绳索/金属杆, 适用于强烈的冲击, 榫接工作, 软垫安装工 / 皮革制件工, 用榫眼凿冲孔, 用孔眼冲头敲入吊环, 敲入卡钉

這項商品 3366.035 - SUPERCRAFT soft-face mallet 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄  / (Ø: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄  (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
品项品号.:
3366.035
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • 长 x 宽 x 高: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • 重量: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3366.035
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SUPERCRAFT soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。