SUPERCRAFT 软面槌
具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 

EH 3366.

SUPERCRAFT槌的管狀頭部充滿鋼丸。結果是,當槌的接觸面碰到工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。降低的回彈使衝擊能量得以完美吸收。結果是產生了巨大的影響。更重要的是,與普通鋼製槌相比,SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高,接頭處的應力減小,並且噪聲衰減更大。

刀片具有出色的衝擊質量,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它們具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。

符合人體工程學的形狀,上光漆和超穩定的胡桃木手柄具有減震效果。手柄保護套充當過擊保護器。鋁製楔子和安全銷確保了牢固的手柄-頭部連接。所有焊縫均完全由機器人焊接而成。衝擊板和鎚頭之間的焊接連接極其緊密且質量上乘,即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。耐磨電源塗層可防止腐蝕。手柄和插入件是可更換的。此版本的尺寸從D20mm到D80mm不等,並且是重達9,300g的大鐵鎚。.

產品特點:

  • 非反彈,獲得更強大的打擊力。
  • 接頭處的聲音衰減且柔和。
  • 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
  • 完全由機器人焊接而成。
  • 減震,符合人體工程學的形狀,非常穩定且上光的山核桃木手柄。
  • 手柄保護套充當過擊保護器。
  • 手柄和插入件可更換。
  • 提供從D20mm到D80mm的尺寸,以及重達9,300g的大鐵鎚。

应用区域

在夹台上的工件定位, 板金成形, 锋利边缘的工件组装, 汽车和卡车行业的组装与维修, 鹰架结构, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 敲入铁绳索/金属杆, 适用于强烈的冲击, 榫接工作, 软垫安装工 / 皮革制件工, 用榫眼凿冲孔, 用孔眼冲头敲入吊环, 敲入卡钉

您的选择导致 10 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
品项品号.:
3366.020
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • 长 x 宽 x 高: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • 重量: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
品项品号.:
3366.025
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • 长 x 宽 x 高: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
品项品号.:
3366.030
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 长 x 宽 x 高: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • 重量: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
品项品号.:
3366.035
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • 长 x 宽 x 高: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • 重量: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
品项品号.:
3366.040
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • 长 x 宽 x 高: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • 重量: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
品项品号.:
3366.045
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • 长 x 宽 x 高: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • 重量: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
品项品号.:
3366.050
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • 长 x 宽 x 高: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • 重量: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
品项品号.:
3366.060
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • 长 x 宽 x 高: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • 重量: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
品项品号.:
3366.070
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • 长 x 宽 x 高: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • 重量: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
品项品号.:
3366.080
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • 长 x 宽 x 高: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • 重量: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3366. SUPERCRAFT 软面槌 – 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SUPERCRAFT soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息