3555s001 - 手斧
with leather handle, including high-quality leather belt bag as cutting protection; in attractive wooden box

Halder 手斧头真是让人眼前一亮! 这种坚固的由特殊的热处理钢制成的全钢结构,是由一块钢无缝锻造而成,经过精细研磨和全面抛光。刀片经过精心硬化和刃磨处理。手工制作的防滑皮革手柄不仅看起来漂亮,皮革还能吸收水分并在工作完成后去除。随着时间的推移,它能适应手的形状。这把 1000g 重的手斧头具有完美的平衡性,可实现最佳操作。高质量的皮质保护可防止在运输过程中损坏。美观的木盒使该产品成为高品质的礼物。

產品特點:

  • 坚固的全钢结构,由特殊热处理钢制成.
  • 精细研磨,全面抛光.
  • 重量 1000g,完美平衡.
  • 防滑的皮革手柄适应手的形状.
  • 包括高质量的皮质保护.
  • 因美观的木盒成为完美的礼物.

应用区域

较小木料的砍伐和点燃, 削尖木桩, 粗糙的雕刻任务, 为户外露营、猎人、越野等人士提供的有效户外工具

這項商品 3555s001 - 手斧 with leather handle, including high-quality leather belt bag as cutting protection; in attractive wooden box / () 為商品項目的相對應商品 手斧 with leather handle, including high-quality leather belt bag as cutting protection; in attractive wooden box (EH 3555.)

gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
gewicht [g]:
1800 g
品项品号.:
3555s001
手斧
  • 长 x 宽 x 高: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • 重量: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

材质 

  • 热处理钢,一体式锻造,每个面精密研磨与抛光.
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3555s001
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材