EH 3555.
Halder手斧真是大饱眼福!由特殊的热处理钢制成的坚固的全金属设计被锻造成一个整体,并在所有侧面进行了精细研磨和抛光。刀片经过仔细的硬化处理,并磨得很锋利。手工制作的防滑皮革手柄不仅具有出色的外观,而且还吸收水分并在工作完成后再次释放。随着时间的流逝,它会适应手的形状。重量为1,000克,手斧完美平衡,可实现最佳操作。高质量的皮革切割保护装置可防止运输过程中造成伤害。
產品特點:
较小木料的砍伐和点燃, 削尖木桩, 粗糙的雕刻任务, 为户外露营、猎人、越野等人士提供的有效户外工具
您的选择导致 1 打击
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。