這種鑄鋼外殼專為SIMPLEX劈裂錘而開發。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減震效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 它的1,900克重量使劈裂槌的頂部更加沉重,因此有助於做出出色的劈裂動作。 只能將SIMPLEX劈裂錘備件安裝到該外殼中!
對該版本進行升級可以節省金錢和資源。
產品特點:
這項商品 3011.160 - SIMPLEX 外壳 / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 用于 SIMPLEX 槌斧的外壳 (EH 3011.)
外壳
包含螺丝,螺帽和弹簧华司。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。