用于 SIMPLEX 槌斧的外壳

EH 3011.

這種鑄鋼外殼專為SIMPLEX劈裂錘而開發。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減震效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 它的1,900克重量使劈裂槌的頂部更加沉重,因此有助於做出出色的劈裂動作。 只能將SIMPLEX劈裂錘備件安裝到該外殼中!

對該版本進行升級可以節省金錢和資源。

產品特點:

  • 鑄鋼外殼,用於SIMPLEX劈裂錘.
  • 帶有集成的手柄保護套.
  • 優異的抗斷裂性.
  • 無碎屑.
  • 減震.
  • 帶有耐磨粉末塗料.
  • 非常耐用.
  • 它的1,900克重量提供了極大的頂部重量和良好的劈裂效果.
  • 可以進行改裝,從而節省大量成本和資源.
  • 只能將SIMPLEX劈裂錘備件安裝到該外殼中!

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
品项品号.:
3011.160
SIMPLEX 外壳
  • Ø: 60 mm
  • 长 x 宽 x 高: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • 重量: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

材质 

外壳

  • 铸铁 

组装 

只有单分裂之槌交换零件必须与这些铸铁外壳安装(参考编号3011.160)。 

注意事项

包含螺丝,螺帽和弹簧华司。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3011. 用于 SIMPLEX 槌斧的外壳
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools