该手柄由山核桃木制成,专门设计用于SIMPLEX劈刀。符合人体工程学和清漆的手柄得以开发,可在任何一侧使用劈裂锤。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。该手柄只能安装在铸钢外壳3011.160中!
符合智能SIMPLEX原理,此手柄也可更换。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
這項商品 3244.160 - SIMPLEX 核桃木手柄 用于 SIMPLEX -槌斧 / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 山核桃柄 用于 SIMPLEX -槌斧 (EH 3244.)