山核桃柄
用于 SIMPLEX -槌斧   

EH 3244.

该手柄由山核桃木制成,专门设计用于SIMPLEX劈刀。符合人体工程学和清漆的手柄得以开发,可在任何一侧使用劈裂锤。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。该手柄只能安装在铸钢外壳3011.160中!

符合智能SIMPLEX原理,此手柄也可更换。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點:

  • SIMPLEX劈裂錘的高質量山胡桃木手柄。
  • 符合人體工程學造型,可在任一側使用劈裂錘。
  • 清漆。
  • 長纖維,超耐用。
  • 安全相關(不會一分為二)。
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。
  • 只能安裝在鑄鋼外殼3011.160中!

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
品项品号.:
3244.160
SIMPLEX 核桃木手柄 
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • 长 x 宽 x 高: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • 重量: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

组装 

Hickory手柄3244.160只能安装在铸钢外壳3011.160!  

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3244. 山核桃柄 – 用于 SIMPLEX -槌斧   
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材