高压花的手转螺丝 DIN 464

EH 24790.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

所有滚花螺丝皆是一体成型的製品。不同于「官方标准表」,其整体都有螺纹直至顶部,但于螺纹末端却无凹槽。

您的选择导致 111 打击

材质 
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24790.0074
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3,7 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24790.0076
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3,8 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24790.0077
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24790.0079
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24790.0081
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 4,5 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0092
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7,7 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0094
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0095
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,1 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0096
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,6 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0098
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0100
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 9,1 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24790.0102
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 9 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0112
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0113
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 8 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0114
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0115
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 15 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0117
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0119
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 16 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0121
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24790.0123
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 17 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24790.0132
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M6
  • l: 8 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24790.0133
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M6
  • l: 10 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 27 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24790.0134
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
高压花的手转螺丝
材质 :
钢、染黑、品质 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24790.0136
CAD
文件
高压花的手转螺丝
  • 钢 
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 28 g
show article view
高压花的手转螺丝

材质 

  • 钢、染黑、品质 5.8
  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

注意事项

根据 DIN规范,压花的间距和深度也不同。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24790. 高压花的手转螺丝 – DIN 464
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息