高压花的螺母 (有轴环)  DIN 466

EH 24780.

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

您的选择导致 19 打击

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24780.0030
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24780.0040
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24780.0050
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24780.0060
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24780.0080
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品项品号.:
24780.0100
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
钢,涂黑,质量 5 
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24780.0120 1)
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 119 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24780.0330
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 3 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24780.0340
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24780.0350
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24780.0360
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 22 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24780.0380
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 42 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品项品号.:
24780.0400
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 84 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品项品号.:
24780.0412 1)
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 钢 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 119 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24780.0240
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 不锈钢   
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24780.0250
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 不锈钢   
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24780.0260
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24780.0280
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品项品号.:
24780.0300
CAD
文件
高压花的螺母 (有轴环) 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
高压花的螺母 (有轴环) 

材质 

  • 钢,涂黑,质量 5 
  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

注意事项

根据 DIN规范,压花的间距和深度也不同。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24780. 高压花的螺母 (有轴环)  – DIN 466
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息