平衡压板颚 

EH 23240.

由于拥有大型的夹爪,故此种固夹组件相当适合用于高型工件的横向固夹。

固夹力系向前及向下作用。夹板可转动,亦可转向地面或肋侧。

您的选择导致 2 打击

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T槽   a [mm]
夹持力量  F1 [kN]
夹持力量  F2 [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
T槽   a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
夹持力量  F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
夹持力量  F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
品项品号.:
23240.0012
CAD
文件
平衡压板颚 
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • T槽   a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • 夹持力量  F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • 夹持力量  F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • 重量: 4 kg
show article view
平衡压板颚 
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
T槽   a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
夹持力量  F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
夹持力量  F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
品项品号.:
23240.0020
CAD
文件
平衡压板颚 
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • T槽   a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • 夹持力量  F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • 夹持力量  F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • 重量: 7 kg
show article view
平衡压板颚 

材质 

本体

  • 铸铁 

紧固夹钳 

  • 钢,表面硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23240. 平衡压板颚