Spring Push Plungers 附水平或螺丝凸缘 

EH 22170.

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

您的选择导致 24 打击

材质 
版本
相片 
b1 [mm]
d1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 [N]
弹簧荷重 1) F2 [N]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger rounded, smooth, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
11 N
品项品号.:
22170.0005
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth, standard spring load – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: ~ 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: ~ 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • 行程  s: ~ 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 11 N
  • 重量: 12 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger rounded, smooth, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
19 N
品项品号.:
22170.0010
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth, standard spring load – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 19 N
  • 重量: 39 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger rounded, smooth, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
17 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
33 N
品项品号.:
22170.0015
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, smooth, standard spring load – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 17 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 33 N
  • 重量: 93 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger rounded, heavy spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
11 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
20 N
品项品号.:
22170.1005
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 20 N
  • 重量: 13 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger rounded, heavy spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
19 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
45 N
品项品号.:
22170.1010
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 19 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 45 N
  • 重量: 40 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger rounded, heavy spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
27 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
75 N
品项品号.:
22170.1015
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – 相片  1, 不锈钢   
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 27 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 75 N
  • 重量: 96 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
11 N
品项品号.:
22170.0105
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 11 N
  • 重量: 12 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
19 N
品项品号.:
22170.0110
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 19 N
  • 重量: 39 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
17 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
33 N
品项品号.:
22170.0115
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, standard spring load – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 17 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 33 N
  • 重量: 93 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
11 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
20 N
品项品号.:
22170.1105
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 20 N
  • 重量: 13 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
19 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
45 N
品项品号.:
22170.1110
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 19 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 45 N
  • 重量: 40 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
不锈钢   
版本:
plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
27 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
75 N
品项品号.:
22170.1115
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, smooth, heavy spring load – 相片  2, 不锈钢   
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 27 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 75 N
  • 重量: 94 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
11 N
品项品号.:
22170.0505
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 11 N
  • 重量: 11 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
19 N
品项品号.:
22170.0510
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 19 N
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
17 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
33 N
品项品号.:
22170.0515
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 17 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 33 N
  • 重量: 69 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, heavy spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
11 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
20 N
品项品号.:
22170.1505
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 20 N
  • 重量: 12 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, heavy spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
19 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
45 N
品项品号.:
22170.1510
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 19 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 45 N
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, heavy spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
27 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
75 N
品项品号.:
22170.1515
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, heavy spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 27 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 75 N
  • 重量: 71 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger wedge-shaped, standard spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
11 N
品项品号.:
22170.0605
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – 相片  2, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 11 N
  • 重量: 13 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger wedge-shaped, standard spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
19 N
品项品号.:
22170.0610
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – 相片  2, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 19 N
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger wedge-shaped, standard spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
17 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
33 N
品项品号.:
22170.0615
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, standard spring load – 相片  2, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 17 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 33 N
  • 重量: 69 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
11 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
20 N
品项品号.:
22170.1605
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – 相片  2, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • 行程  s: 2,8 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • 弹簧荷重 1) F1: 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 20 N
  • 重量: 14 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
19 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
45 N
品项品号.:
22170.1610
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – 相片  2, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 19 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 45 N
  • 重量: 32 g
show article view
Spring Push Plunger
材质 :
塑胶 
版本:
plunger wedge-shaped, heavy spring load
相片 :
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
27 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
75 N
品项品号.:
22170.1615
文件
Spring Push Plunger
  • plunger wedge-shaped, heavy spring load – 相片  2, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • 行程  s: 8,2 mm
  • Hexalobular socket: 30
  • 弹簧荷重 1) F1: 27 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 75 N
  • 重量: 71 g
show article view
Spring Push Plunger

材质 

本体

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

定位柱

  • 不锈钢1.4542
  • 热塑性 POM,黑色

螺丝 

  • 不锈钢 A2
  • Steel, zinc-nickel coated by galvanization

弹簧

  • 不锈钢 1.4310 

组装 

通过垫圈ISO 7092进行组装。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22170. Spring Push Plungers – 附水平或螺丝凸缘 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers