22170.0510 - Spring Push Plunger
附水平或螺丝凸缘 

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

這項商品 22170.0510 - Spring Push Plunger 附水平或螺丝凸缘  / plunger rounded, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) 為商品項目的相對應商品 Spring Push Plungers 附水平或螺丝凸缘  (EH 22170.)

材质 
版本
相片 
b1 [mm]
d1 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 [N]
弹簧荷重 1) - F2 [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
塑胶 
版本:
plunger rounded, standard spring load
相片 :
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
8 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
19 N
品项品号.:
22170.0510
文件
Spring Push Plunger
  • plunger rounded, standard spring load – 相片  1, 热塑性 POM,黑色
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • 行程  s: 5 mm
  • Hexalobular socket: 20
  • 弹簧荷重 1) F1: 8 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 19 N
  • 重量: 32 g
Spring Push Plunger

材质 

本体

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

定位柱

  • 热塑性 POM,黑色

螺丝 

  • Steel, zinc-nickel coated by galvanization

弹簧

  • 不锈钢 1.4310 

组装 

通过垫圈ISO 7092进行组装。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22170.0510
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lateral Spring Plungers