偏心夹持夹具  with slot tenon

EH 23270.

The eccentric clamping clamps can be used for quick and easy workpiece clamping directly on the machine table or a base plate with T-slots.

These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.

The eccentric clamping clamps with slot tenon have the following characteristics:

  • Brass base element for material-friendly clamping
  • Quick clamping thanks to clamping screw with eccentric head
  • High clamping force is achieved
  • Low design enables the machining of flat workpieces
  • The compact dimensions enable space-saving multiple clamping

您的选择导致 3 打击

T槽   [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
夹持力量  max.  [kN]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
夹持力量  max.  [kN]:
3,4 kN
品项品号.:
23270.0410
文件
偏心夹持夹具 
  • T槽  : 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • WS  WS: 16 mm
  • WS  WS: 4 mm
  • WS  WS: 3 mm
  • 夹持力量  max. : 3,4 kN
  • 起动 扭力  WS max. : 10 Nm
  • 起动 扭力  WS max. : 8 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
偏心夹持夹具 
T槽   [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
夹持力量  max.  [kN]:
7 kN
品项品号.:
23270.0414
文件
偏心夹持夹具 
  • T槽  : 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS  WS: 20,6 mm
  • WS  WS: 7 mm
  • WS  WS: 5 mm
  • 夹持力量  max. : 7 kN
  • 起动 扭力  WS max. : 26 Nm
  • 起动 扭力  WS max. : 35 Nm
  • 重量: 100 g
show article view
偏心夹持夹具 
T槽   [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
夹持力量  max.  [kN]:
9 kN
品项品号.:
23270.0418
文件
偏心夹持夹具 
  • T槽  : 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • WS  WS: 25,4 mm
  • WS  WS: 8 mm
  • WS  WS: 6 mm
  • 夹持力量  max. : 9 kN
  • 起动 扭力  WS max. : 75 Nm
  • 起动 扭力  WS max. : 55 Nm
  • 重量: 190 g
show article view
偏心夹持夹具 

材质 

偏心螺丝

  • 钢 

螺纹销  

  • 钢,染黑 

本体

  • 黄铜 

Slot tenon

  • 钢,硬化,染黑 

注意事项

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23270. 偏心夹持夹具  – with slot tenon