circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用于连结回流压力感测器去控制汇流排系统的环形缆线连接器,在无线端使用 M12连接 (4-pin)
重量: 84 g
品项品号.:
22800.0702
circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用于连结回流压力感测器去控制汇流排系统的环形缆线连接器,在无线端使用 M12连接 (4-pin)
L: 2000 mm
重量: 84 g
产品:
用于尾流压力感测器的安装框架,用于控制面板的安装 (最大壁厚 5mm)
重量: 26 g
品项品号.:
22800.0703
用于尾流压力感测器的安装框架,用于控制面板的安装 (最大壁厚 5mm)
重量: 26 g
产品:
插入式电源供应,输入 100-240 V AC / 输出 24 V DC 500 mA,带有 M12 栓塞座
重量: 100 g
品项品号.:
22800.0704
插入式电源供应,输入 100-240 V AC / 输出 24 V DC 500 mA,带有 M12 栓塞座
L: 1500 mm
重量: 100 g
产品:
压力调节器,最大输入压力 12 bar / 输出压力 2 bar,两端 1/4" 公螺纹
重量: 22 g
品项品号.:
22800.0710
压力调节器,最大输入压力 12 bar / 输出压力 2 bar,两端 1/4" 公螺纹
重量: 22 g
产品:
用于连接压力调节器和气动软管的连接工件 (推入式接头上有 1/4" 母螺纹,Ø 4 mm 气动软管)
重量: 17 g
品项品号.:
22800.0711
用于连接压力调节器和气动软管的连接工件 (推入式接头上有 1/4" 母螺纹,Ø 4 mm 气动软管)
重量: 17 g
产品:
气动软管
重量: 43 g
品项品号.:
22800.0712
气动软管
L: 5000 mm
D: 4 mm
重量: 43 g
产品:
用于 Ø 4 mm 气动软管的推入式连接器
重量: 4,7 g
品项品号.:
22800.0713
用于 Ø 4 mm 气动软管的推入式连接器
重量: 4,7 g
产品:
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 T 型连接器
重量: 7,6 g
品项品号.:
22800.0714
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 T 型连接器
重量: 7,6 g
产品:
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 Y 型连接器
重量: 7,5 g
品项品号.:
22800.0715
用于 Ø 4 mm 的气动软管的 Y 型连接器
重量: 7,5 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22800. 监视器适用于定位感应器 – for positioning sensors, pneumatic