警告标志用于飞机上, 一个。与球锁定销相关。
這項商品 4217.A600 - 警告飘带 根据NAS1756 / (Standard description: NAS1756-24) 為商品項目的相對應商品 警告飘带 根据NAS1756 (EH 4217.)
旗帜
其它资料欢迎洽询。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.